多点温度計は、反応炉や燃料補給庫の温度分布の測定やいわゆる「ホットスポット」の検出によく使用されます。
迅速な応答時間を達成するために、個々の測定点は、温度計と共に単一の実体を形成するか、または理想的には反応炉の既存の構成要素であり得るパイプウェルの内側に圧力ばねによって押し付けられます。接続端子または温度発信器は、多点温度計の構成部品であるか、または別に、例えば、壁やパイプラインに取り付けることができる接続ハウジング内に配置されます。
Tx96-Oは、優れた信頼性、有用性、および安全性を提供する独自の製品です。Flex-O™の設計は、反応炉温度測定の科学を大幅に改善しました。複数の測定点を使用して、反応器全体のさまざまなレベルで温度を測定できます。また、一方、設置を容易にする柔軟性のある機能も提供します。
さらに、その柔軟性は、たとえパイプウェルが反った場合でも、センサーチップがパイプウェルの内壁と連続的に接触したままであることを保証します。これらの特性、およびFlex-O™の交換可能性、応答速度、バイメタル作動および点密度により、この設計は業界全体で使用される標準となりました。
Flex-O™パージは、汚染物質を除去して内部の配管圧力を解放することにより、安全性を高める独自の製品機能です。パージ設計は、パージガスをパイプウェルの全長にわたって供給する単一の厚肉中央支持管を組み込んでいます。パージは、パイプウェル・センサーと熱電対センサーの内部を保護します。
すべてのFlex-O™設計は、それぞれの特定のお客様の用途とニーズに合わせて作られています。