Sonda di temperatura flessibile multipoint per pozzetti da tubo
Con/senza spurgo
Applicazioni
- Industria chimica e petrolchimica
- Misura multipunto della temperatura o di hotspot nei reattori
- Depositi combustibile
Caratteristiche distintive
- Flessibilità di installazione
- Camera secondaria
- Sostituibilità
Descrizione
Le sonde di temperatura multipoint sono usate spesso per la misura dei profili di temperatura nei reattori o depositi di combustibili o per la rilevazione dei cosiddetti “hotspot”.
Per ottenere tempi di risposta veloci, i singoli punti di misura possono essere a contatto con il lato interno del pozzetto termometrico attraverso molle a pressione in un unico complesso termometrico (multipoint + pozzetto), oppure la sonda multipoint è fornita senza il pozzetto termometrico, che può essere un componente già esistente nel reattore.
Le morsettiere o i trasmettitori di temperatura sono installati nella testa di connessione che può essere direttamente installata sulla sonda multipoint oppure può essere montata separatamente (posizione remota), ad esempio a parete o a palina.
Il Tx96-O è un prodotto unico nel suo genere, superiore, affidabile, utile e sicuro. L'esecuzione Flex-O™ ha migliorato notevolmente la scienza della misura della temperatura del reattore. Consente la misura della temperatura a vari livelli in tutto il reattore con l'uso di più punti di misura, e lo fa offrendo una caratteristica di flessibilità che rende più facile l'installazione.
Inoltre, tale flessibilità assicura che la punta del sensore rimanga a contatto continuo con la parete interna del pozzetto, anche in caso di deformazione del pozzetto stesso. Queste caratteristiche, insieme alla sostituibilità, alla velocità di risposta, all'azionamento bimetallico e alla densità di punti del Flex-O™, hanno reso questo design uno standard utilizzato in tutto il settore.
Lo spurgo Flex-O™ è una caratteristica unica del prodotto per una maggiore sicurezza, grazie allo spurgo dei contaminanti e alla riduzione della pressione all'interno del pozzetto. Il design dello spurgo incorpora un unico tubo di supporto centrale a parete spessa che fornisce un gas di spurgo su tutta la lunghezza del pozzetto. Lo spurgo protegge l'interno del pozzetto termometrico e i sensori della termocoppia.
Tutti i design Flex-O™ sono personalizzati per ogni specifica applicazione e necessità del cliente.