Compacte drukschakelaar, vlambestendige behuizing Ex d
Voor de procesindustrie
Toepassingen
- Drukbewaking en regeling van processen
- Veiligheidskritieke toepassingen in algemene procesinstrumentatie, vooral in de chemische en petrochemische industrie, olie- en gasindustrie, energieopwekking incl. kernenergiecentrales, water/afvoerwaterindustrie, mijnbouw
- Voor gasvormige en vloeibare, agressieve, zeer stroperige of verontreinigde media, ook in een agressieve omgeving
- Voor meetpunten met beperkte ruimte, bijv. regelpanelen
Bijzondere eigenschappen
- Er is geen voedingsspanning nodig om elektrische lasten te schakelen
- Robuuste schakelaarbehuizing van aluminiumlegering of roestvrij staal met identieke afmetingen, IP66, NEMA 4X
- Instelbereik van 0,2 ... 1,2 tot 200 ... 1.000 bar, vacuümbereiken
- Reproduceerbaarheid van het instelpunt ≤ 1 % van het meetbereik
- 1 instelpunt, SPDT of DPDT, hoog schakelvermogen tot AC 250 V, 15 A
Omschrijving
De drukschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor veiligheidskritieke toepassingen met beperkte ruimte.
De hoge kwaliteit van de producten en productie conform de ISO 9001 garanderen de betrouwbare bewaking van uw installatie. Bij de productie worden de schakelaars stap voor stap begeleid door een kwaliteitsbewakingssoftware en vervolgens 100 % getest.
De robuuste schakelaarbehuizing van aluminiumlegering of roestvrij staal 316L is bestand tegen de ruwe en corrosieve bedrijfsomstandigheden van de procesindustrie met werkbereiken tot 1.000 bar. De toegang tot het klemmenblok voor de elektrische aansluiting wordt beschermd door een schroefdeksel dat met een schroefslot is beveiligd tegen ongeoorloofde tussenkomst.
Met een in het instrument geïntegreerde microschakelaar kan het direct schakelen van een elektrische last tot AC 250 V, 15 A worden geactiveerd.
Afhankelijk van de toepassing kan de juiste variant voor de contactversie en de elektrische aansluiting worden gekozen; hermetisch gesloten microschakelaars zijn bijv. geschikt voor corrosieve omgevingscondities en DPDT-contactversies voor twee afzonderlijke circuits.
Door een membraanelement met antagonistenveer als sensorelement te gebruiken, is de drukschakelaar type PCA uiterst robuust en garandeert hij optimale bedrijfskarakteristieken.
Voor veiligheidstoepassingen is de drukschakelaar optioneel verkrijgbaar in een SIL 2-gekwalificeerde of SIL 3-gekwalificeerde versie.