Nämä korkealaatuiset painekytkimet on tarkoitettu erityisesti turvallisuuden kannalta kriittisiin sovelluksiin joissa on rajoitetusti tilaa. Tuotteen korkea laatu ja valmistustapa ISO 9001:2000 -standardin mukaan takaavat, että laitteiston valvonta onnistuu luotettavasti.Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu.Mittariadapterit valmistetaan haponkestävästä teräksestä, kalvo valmistetaan Inconelista (austeniitti nikkeli-kromi), joka on mittausalueesta ja anturikoodista riippuen päällystetty NBR:llä tai PTFE:llä. Jokaisesta kytkinperheestä on saatavilla IP 65-, Ex-ia- tai Ex-d-mallit (Ex-ia katso malli PCS, datalehti PV 33.30).
Mahdollisimman joustavan käytön takaamiseksi painekytkimet on varustettu mikrokytkimillä, jotka mahdollistavat sähkökuormien (maks. 15 A / AC 220 V) suorat kytkentätoiminnot.Kultapäällysteisillä koskettimilla varustetut ja argonkaasulla täytetyt kytkimet voidaan valita matalammille kytkentäjännitteille, esim. PLC-sovelluksissa. Erillisille piireille on tarjolla DPDT-versio (kaksoisvaihtokosketin).Käyttämällä kalvoa, jossa on antagonistijousi, mallin PCA-painekytkimestä saadaan erittäin kestävä. Näin se takaa optimaaliset käyttöominaisuudet erittäin korkeilla paineilla.