本圧力スイッチはマイクロスイッチを採用しており、AC250V 15Aまでの電力を直接切替ることができます。PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。独立の2回路用には双極双投(DPDT)を選択可能です。
測定部位に屈強なスプリングのダイアフラムを使うことで、モデルPCA圧力スイッチは極めて頑丈、且つ最適な動作を保証しています。3 … 25 bar から始まる中 高圧のセット域の計測では、ピストン部或いは計測部のダイアフラムを変更します。. ピストン計測部は液体の特定の要求のために設計されています。