HYDRA-sensoren
Ultra High Purity-druktransducer
Toepassingen
- Halfgeleiderindustrie
- Chemische verdeling UHP-vloeistof
Bijzondere eigenschappen
- Gepatenteerd dubbel membraan
- Perfluoralkoxy (PFA) onderdelen die met het proces in aanraking komen
- Transducer is 360° draaibaar, zelfs na installatie
- Beschermingsgraad IP65 of IP67
- Optioneel: bevestigbare indicator zie data sheet PE 82.11
Omschrijving
HYDRA-line
Onze drukmeetinstrumenten uit de HYDRA-Line productfamilie is ontwikkeld in samenwerking met bekende klanten in de halfgeleidersindustrie. Het volledige productconcept is aangepast aan de specifieke behoeften van de procesuitrusting en distributiesysteemsectoren van UHP-chemicaliën.
De HYDRA-Sensor druktransducer biedt hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, zeer zuivere onderdelen en oppervlakken die met het procesmedium in aanraking komen. Bovendien vindt de productie van alle onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen, reinigingsuitrusting, kalibratie- en verpakking plaats in een klasse 100 cleanroom.
Dubbele veiligheid
Het gepatenteerde HYDRA dubbel membraansysteem zorgt voor een veilige en betrouwbare scheiding tussen de druksensor en het procesmedium. Tegelijkertijd worden zich verspreidende procesmedia zoals HF- of HCI-dampen in de atmosfeer vrijgegeven om vervalsing van het meetresultaat of vernietiging van het sensorelement te voorkomen.
Dat dit product te koop wordt aangeboden impliceert niet de chemische compatibiliteit met specifieke toepassingen.
Sommige toepassingen van dit product kunnen en zullen diffusie van chemicaliën door de membraanmaterialen veroorzaken.