Attacco al processo
In-Line 3/8" svasato, ½" svasato, ¾" svasato, 1" svasato, 1 ¼" svasato
Dead-end ¼" svasato, 3/8" svasato, ½" svasato; ¼ NPT femmina; ¼ NPT maschio
Campi di pressione
da 0...2,5 fino a 0...6 bar
Precisione
0.5% dello span
Segnale di uscita
4...20 mA, 2 fili
Collegamento elettrico
L-plug secondo DIN 175301-803, Forma A
Grado di protezione
IP 65
Opzioni
vedi scheda tecnica