De montagekit model FA201 voor de krachtopnemer type F1201 is zo ontworpen dat zowel een optimale krachtinleiding op de krachtopnemer wordt toegepast als een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid wordt bereikt om temperatuurgerelateerde uitzetting, mechanische spanningen en lichte trillingen te compenseren.
De installatiekit maakt eenvoudige en gemakkelijke implementatie van de krachtopnemer in een constructie mogelijk, biedt een geïntegreerde uithefbeveiliging en een horizontale stop, gecombineerd met een zeer lage totale hoogte.
De krachtopnemer (niet meegeleverd) kan eenvoudig worden verwijderd en geïnstalleerd in de definitieve montagekit.
De montage wordt uitgevoerd met schroeven.