El kit de montaje modelo FA201 para el transductor de fuerza modelo F1201 está diseñado de tal forma que tanto se aplica una introducción de fuerza óptima a la célula de carga como se consigue la mayor libertad de movimiento posible para compensar la dilatación debida a la temperatura, las tensiones mecánicas y las ligeras vibraciones.
El kit de instalación permite una implementación sencilla y fácil del transductor de fuerza en una estructura, ofrece una protección integrada contra el levantamiento y un tope horizontal, combinados con una altura total muy baja.
El transductor de fuerza (no incluido en el suministro) puede desmontarse fácilmente e instalarse en el kit de montaje final.
El montaje se realiza mediante tornillos.