Hydraulische drukkrachtopnemer
Zware uitvoering tot 400 kN
Toepassingen
- Productie apparatuur
- Geotechniek en speciale civiele techniek
- Constructie van matrijzen en bevestigingsmiddelen
- Machinebouw voor speciale doeleinden
- Meet- en controlesystemen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 4 kN tot 0 ... 400 kN
- Relatieve lineariteitsfout ±1,0 ... 1,6% met analoge manometer, ±0,5 % met digitale manometer of druksensor
(Voor nominale krachten onder 500 N is de relatieve lineariteitsfout ±1,6 % Fnom voor alle aangesloten meetinstrumenten.) - Zuigerslag ≤ 0,8 mm
- Werkt zonder voedingsspanning
- 5 jaar garantie op lekdichtheid
(Gebruik van de krachtmeeteenheid zoals bedoeld is een voorwaarde voor de verlengde garantie van 5 jaar)
Omschrijving
De hydraulische drukkrachtopnemers voor zwaar gebruik zijn verkrijgbaar tot een nominale kracht van 400 kN. Door hun robuuste ontwerp zijn ze bijzonder geschikt voor zware omgevingsomstandigheden, zoals in de geotechniek en gespecialiseerde funderingstechnieken.
De hydraulische krachtmeting is een eenvoudige manier om de krachten die optreden in verschillende toepassingen vast te leggen en weer te geven. Hydraulische krachtmeting maakt gebruik van een combinatie zuiger en behuizing, met verschillende afdichtingen als sensoreenheid.
De werkende kracht is het product van de oppervlakte en de druk. Voor de weergave van de druk kunnen manometers, druksensoren of drukmeetinstrumenten met contactapparatuur worden gebruikt. De schaal van het leesvenster kan in verschillende eenheden worden gedefinieerd (bijv. N, kN, kg, t).
Garantie op lekdichtheid
De garantie op lekdichtheid van de hydraulische krachtmeeteenheid werd verlengd tot 5 jaar. Een krachtopnemer die binnen deze periode begint te lekken wordt gratis gerepareerd.
Gebruik van de krachtmeeteenheid zoals bedoeld is een voorwaarde voor de verlengde garantie van 5 jaar.