Hydraulinen puristusvoima-anturi
Vaativaan käyttöön tarkoitettu versio 400 kN:iin saakka
Sovellukset
- Laitevalmistus
- Geo- ja yhdyskuntatekniikka
- Testipenkkien ja -jigien rakennus
- Erikoislaitteiden koneenrakennus
- Mittaus- ja tarkastuslaitteistot
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet 0 ... 4 kN - 0 ... 400 kN
- Suhteellinen lineaarisuusvirhe ±1,0 ... 1,6 % analogisella painemittarilla, ±0,5 % digitaalisella painemittarilla tai paineanturilla
(Kun nimellisvoima on alle 500 N, suhteellinen lineaarisuusvirhe on ±1,6 % Fnom kaikkien liitettyjen mittauslaitteiden osalta.) - Männän isku ≤ 0,8 mm
- Toimii ilman virtalähdettä
- Viiden vuoden vuototiiviystakuu
(Voimanmittausyksikön käyttö tarkoituksenmukaisesti on edellytys laajennetulle 5 vuoden takuulle.)
Kuvaus
Vaativaan käyttöön tarkoitettu hydraulinen puristusvoima-anturi on käytettävissä 400 kN:n nimelliskuormaan saakka. Kestävän rakenteensa ansiosta se sopii erityisesti vaativiin ympäristöihin, kuten geotekniikan käyttökohteisiin ja perustustekniikkaan.
Hydraulinen voimamittaus on tehokas ja yksinkertainen tapa mitata ja ilmaista voimat erilaisissa sovelluksissa. Hydraulinen voimamittaus hyödyntää männän ja sylinterin yhdistelmää, jossa on erilaisia tiiviste- ja anturiyksiköitä.
Syntyvä voima pinta-alan ja paineen tulos. Paineen ilmaisemiseen voidaan käyttää joko painemittareita, paineantureita tai paineenmittauslaitteita joissa on liitäntä. Voima voidaan ilmaista eri yksiköissä kuten N, kN, kg, t.
Vuototiiviystakuu
Hydraulisen voimanmittausyksikön vuototiiviyden takuuta pidennettiin 5 vuoteen. Jos voima-anturi alkaa vuotaa tämän ajan kuluessa, se korjataan maksutta.
Voimanmittausyksikön käyttö tarkoituksenmukaisesti on edellytys laajennetulle 5 vuoden takuulle.