Capteur de force en compression, technologie hydraulique
Version robuste jusqu’à 400 kN
Applications
- Fabrication d’équipements
- Ingénierie civile et géotechnique
- Construction dispositifs de fixation et montage
- Construction de machines spéciales
- Instruments de mesure et de contrôle
Particularités
- Etendues de mesure de 0 ... 4 kN à 0 ... 400 kN
- Erreur de linéarité relative ±1,0 ... 1,6 % Fnom avec manomètre analogique, ±0,5 % Fnom avec manomètre digital ou capteur de pression1)
- Course du piston ≤ 0,5 mm
- Fonctionne sans alimentation
- Garantie d’étanchéité 5 ans2)
Description
Le capteur de force hydraulique en compression robuste est disponible pour une force de 400 kN. Grâce à sa conception robuste, il est particulièrement adapté à des conditions de fonctionnment très dures comme dans la géotechnologie ou l’ingéniérie des fondations.
La mesure hydraulique de force est une façon simple de capter et de montrer les forces pour un spectre varié d’applications. La mesure de force hydraulique combine un boîtier –piston avec un séparateur.
La force est le produit de la surface et de la pression. Pour l’affichage de la pression, on peut utiliser des manomètres ou des capteurs de pression ou des instruments munis de contacts électriques. L’échelle de l’instrument d’affichage peut être défini avec des unités variées (par ex. N, kN, kg, t).
Garantie d’étanchéité
La garantie sur l’étanchéité de l’unité de mesure de force hydraulique a été étendue à 5 ans.2) Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement.
1) Pour des forces inférieures à 500 N, l’erreur de linéarité relative est de ±1,6 % Fnom pour tous les instruments de mesure raccordés.
2) L’utilisation de l’unité de mesure de force prévue est une condition préalable pour la garantie 5 ans.