Niveauschakelaar
Voor de procesindustrie, in zijdelings gemonteerde externe kamer
Toepassingen
- Montage op motoren, tanks, vaten of behuizingen waar, door gebrek aan ruimte, interne installatie niet mogelijk is
- Gebruik voor turbulente vloeistofniveaus zoals in oliecarters in grote motoren, versnellingsbakken, enz.
- Pomp- en niveauregeling en -bewaking van bepaalde vulniveaus
- Chemische, petrochemische industrie, aardgaswinning offshore, scheepsbouw, machinebouw, uitrusting voor energieopwekking, energiecentrales
- Behandeling van proceswater en drinkwater
Bijzondere eigenschappen
- Vrij te kiezen schakelpositie door het op het gewenste niveau vastzetten van de vlotterschakelaar
- Groot aantal toepassingen als gevolg van het eenvoudige, bewezen werkingsprincipe
- Voor zware bedrijfsomstandigheden, lange levensduur
- Gebruikslimieten:
- Bedrijfstemperatuur: T = -30 ... +150 °C
- Bedrijfsdruk: P = Vacuüm tot 40 bar
- Grensdichtheid: ρ ≥ 600 kg/m3
>
Omschrijving
In een externe kamer (bypasskamer) beweegt een vlotter met een permanente magneet zich op een geleidingsbuis al naar gelang het vloeistofniveau, volgens het principe van de communicerende vaten. In de geleidingsbuis bevindt zich een Reed-contact (inertgascontact), dat door het naderbij komen van de vlottermagneet geactiveerd wordt via de niet-magnetische wanden van de vlotter en geleidingsbuis. Door het gebruik van een magneet en Reed-contact is de schakelbediening contactloos, niet aan slijtage onderhevig en heeft geen stroomtoevoer nodig. De contacten van de niveauschakelaar zijn potentiaalvrij.
De schakelfuncties verwijzen altijd naar een stijgend vloeistofniveau.
De niveauschakelaar is eenvoudig te monteren en onderhoudsvrij, zodat de kosten voor montage, inbedrijfstelling en bediening laag zijn.