Livellostato a galleggiante
Per l'industria di processo, installazione laterale con camera esterna
Applicazioni
- Montaggio su motori, serbatoi, contenitori e custodie se, per motivo di spazio, non è possibile il montaggio all'interno
- Utilizzo con livelli di fluido turbolenti come ad es. nelle coppe dell'olio di grandi motori, scatole del cambio, ecc.
- Controllo pompa e livello e monitoraggio di diversi livelli di riempimento
- Industria chimica, petrolchimica, gas naturale, piattaforme off-shore, costruzioni navali, costruttori di macchine, impianti per generazione di energia, centrali elettriche
- Acqua di processo e trattamento acque potabili
Caratteristiche distintive
- Posizione dell'interruttore liberamente selezionabile fissando il livellostato a galleggiante sul livello richiesto
- Vasto campo di applicazione grazie al semplice e sperimentato principio di funzionamento
- Per condizioni di impiego severe, lunga durata
- Limiti operativi:
- Temperatura operativa: T = -30 ... +300 °C
- Pressione di lavoro: P = dal vuoto fino a 6 bar
- Densità rel. limite: ρ ≥ 700 kg/m3
>
Descrizione
In una camera esterna (camera di bypass), un interruttore a galleggiante con magnete permanente si muove su un tubo di guida sul livello del liquido, seguendo il principio dei vasi comunicanti. Nel tubo di guida vi è un contatto Reed (contatto a gas inerte) che viene azionato dal magnete del galleggiante attraverso le pareti non magnetiche del galleggiante e del tubo di guida. Utilizzando un magnete e un contatto Reed, nei livellostati la commutazione avviene senza contatto, non è soggetta a usura e non necessita di alimentazione. I contatti dei livellostati sono esenti da potenziale.
Le funzioni di commutazione si riferiscono sempre al livello del fluido in salita.
I livellostati a galleggiante sono facili da installare ed esenti da manutenzione, quindi i costi per il montaggio, la messa in funzione e il funzionamento sono bassi