Modelo
ELS
Interruptor de nivel magnético
Para montaje lateral
Documentos seleccionados
Aplicaciones
- Para montaje a motores, depósitos, contenedores o carcasas en los cuales, por razones de espacio, no es posible el montaje interior
- Utilización en niveles de fluidos agitados, como p. ej. en depósitos de aceite de motores grandes, transmisiones, etc.
- Control de bombas y nivel así como monitorización de niveles determinados
- Química, petroquímica, gas natural, off shore, industria naval, maquinaria, instalaciones de transformación de energía, plantas energéticas
- Acondicionamiento del agua de proceso y del agua potable, industria alimentaria y de bebidas
Características
- Posición de contacto de libre elección mediante la fijación del interruptor magnético a la altura deseada
- Gran variedad de aplicaciones con un principio de funcionamiento sencillo y probado
- Adecuado para condiciones adversas, larga vida útil
- Condiciones admisibles:
- Temperatura de trabajo: T = -30 ... +300 ºC
- Presión de trabajo: P = Vacío hasta 6 bar
- Densidad límite: ρ ≥ 700 kg/m3
>
Descripción
En un depósito de referencia (caja de derivación), un flotador magnético se mueve en el interior de un tubo guía acorde con el nivel del líquido, según el principio de vasos comunicantes.
En el tubo se encuentra un contacto Reed (contacto bajo gas protector) accionado por el movimiento del flotador. La utilización de imán y contacto Reed permite la conmutación
sin contacto, sin desgaste y sin energía auxiliar. Los contactos están libres de potencial.
La funcionalidad de alarma está relacionada con el nivel subiendo: cierre / abre / conmutador.
El flotador es fácil de montar y libre de mantenimiento, por lo tanto, los costes de montaje, puesta en marcha y servicio son bajos.