Hoogwaardige digitale indicator voor paneelopbouw
Met multifunctionele ingang of met twee ingangen voor standaardsignalen
Toepassingen
- Machine- en installatiebouw
- Testbanken
- Niveaumeting
- Algemene industriële toepassingen
Bijzondere eigenschappen
- Multifunctionele input (29 gekalibreerde inputconfiguraties) of dubbele input (0/4 ... 20 mA, DC 0 ... 10 V) met kalibratiefunctie
- Nauwkeurigheid ±0,01 ... 0,1 % van het bereik ±1 cijfer (afhankelijk van de inputconfiguratie)
- Transmittervoeding, MIN/MAX-geheugen, HOLD/TARE/Totaliser-functie
- Linearisatie tot 30 programmeerbare punten
- Tot vier vrij programmeerbare schakelcontacten (optioneel)
Omschrijving
De digitale indicator van het type DI35 is een multifunctioneel en zeer accuraat instrument voor een groot aantal meettaken. Hij is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen:
- I35-M
De uitvoering heeft een multifunctionele input met 29 verschillen gekalibreerde inputconfiguraties die gekozen kunnen worden via klemaansluitingen en het inputsignaal in de instrumentconfiguratie. Het display kan constant de MIN- of MAX-waarde weergeven. Bovendien is een Totaliser-function inbegrepen. - DI35-D
De uitvoering is voorzien van twee ingangen voor standaardsignalen (0/4 ... 20 mA en DC 0 ... 10 V) die in elke combinatie kunnen worden gebruikt. Het display kan een van de twee inputsignalen of een berekende waarde weergeven. Er kunnen berekeningen worden gemaakt door de vier basis rekenkundige bewerkingen (+ - * /) en een extra constante multiplicator.
Bovendien kunnen beide versies sensoren kalibreren en tot 30 punten lineariseren. Dit maakt verdere aanpassing van de weergegeven waarden op verschillende sensorsignalen en toepassingseisen mogelijk.
De standaardfuncties worden afgerond door een transmittervoeding, een HOLD-functie en een TARE-functie voor het corrigeren van compensatieverschuivingen en sensorafwijkingen. De monsternamefrequentie en weergavetijd kunnen geconfigureerd worden en het display kan gedimd worden. Onbevoegde wijziging van de ingestelde instrumentparameters kan voorkomen worden met behulp van verschillende gebruikersniveaus, samen met een willekeurige toegangscode.
Optioneel beschikbaar zijn tot vier vrij programmeerbare schakelcontacten, een anoloog outputsignaal en een seriële interface.