Korkealaatuinen digitaalinen paneeliasennettava näyttö
Monitoimitulolla tai kahdella tulolla vakiosignaaleja varten
Sovellukset
- Konerakennus ja tuotantolaitosten rakentaminen
- Testipenkit
- Pinnankorkeuden mittaus
- Yleiset teolliset sovellukset
Erikoisominaisuudet
- Monitoimitulo (29 kalibroitavaa tuloasetusta) tai kaksoistulo (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V DC) laskentatoiminnolla
- Tarkkuus ±0,01 ... 0,1 % mittausvälistä ±1 numero (riippuan tulon konfiguroinnista)
- Lähettimen virtalähde, MIN/MAX-muisti, HOLD/TARE/Totaliser-toiminto
- Linearisointi jopa 30 ohjelmoitavalla pisteellä
- Neljä vapaasti ohjelmoitavaa kytkentäkosketinta (lisävaruste)
Kuvaus
Digitaalinen DI35-osoitinmalli on monitoiminen, erittäin tarkka mittauslaite, joka soveltuu monenlaisiin mittaustehtäviin. Sitä on saatavilla kahtena eri versiona:
- I35-M
Tässä versiossa on monitoimitulo, jossa on 29 kalibroitavaa tuloasetusta, jotka ovat valittavissa liitäntöjen ja tulosignaalin kautta mittauslaitteen asetuksista. Näyttö voi näyttää jatkuvasti minimi- tai maksimiarvoa. Lisäksi laitteessa on kiinteänä varusteena yhteenlaskutoiminto. - DI35-D
Versiossa on kaksi tuloa vakiosignaaleille (0/4 ... 20 mA ja DC 0 ... 10 V), joita voidaan käyttää missä tahansa yhdistelmässä. Näyttö voi näyttää toisen näistä kahdesta tulosignaalista tai lasketun arvon. Laskutehtäviä voidaan suorittaa neljällä aritmeettisella perustoiminnolla (+ - * /) sekä ylimääräisellä vakiokertoimella.
Lisäksi molempien versioiden avulla voidaan kalibroida anturit ja linearisoida enintään 30 pistettä. Tämä mahdollistaa näyttöarvojen entistä tarkemman mukauttamisen eri anturisignaaleille ja eri käyttökohteiden vaatimuksille sopiviksi.
Vakio-ominaisuuksia täydentävät lähettimen virtalähde, HOLD-toiminto ja TARE-toiminto offset-siirtymien ja anturin siirtymien korjaamiseksi. Näytteenottotaajuus ja näyttöaika ovat valittavissa, ja näyttö voidaan myös himmentää. Laitteen asetettujen parametrien luvaton muuttaminen voidaan estää eri käyttäjätasoilla yhdessä vapaasti valittavissa olevan pääsykoodin kanssa.
Lisävarusteena on saatavana jopa neljä vapaasti ohjelmoitavaa kytkentäkosketinta, analoginen lähtösignaali ja sarjaliitäntä.