さらに、上記両方のバージョンで、センサの校正と最大30ポイントまでの直線化が可能です。 これにより、表示された値を異なるセンサ信号及びアプリケーションの要求に適応させることができます。
標準機能は、トランスミッタ電源、ホールド機能、オフセットシフトおよびセンサドリフトの補正用の風袋機能です。サンプリングレートと表示時間及び表示の明るさの設定ができます。設定された機器パラメータの不正な変更は、設定可能なアクセスコードとユーザレベルの設定を組み合わせることで防止することができます。
オプションとして最大4つまで設定可能なスイッチ接点、1つのアナログ出力信号、及びシリアルインタフェースが利用できます。