De installatieonderdelen voor de weegcellen zijn ontworpen voor zowel een optimale krachtinvoer in de krachtopnemers als voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid, zodat temperatuurgerelateerde uitzettingen, mechanische spanningen en lichte trillingen kunnen worden gecompenseerd.
De installatiekit van type AZK03 voor de buigbalk zorgt voor een eenvoudige, probleemloze implementatie van de krachtopnemer in een constructie. Het biedt een geïntegreerde uithefbeveiliging en horizontale stop in combinatie met een zeer lage totale hoogte.
De meetcel kan eenvoudig worden verwijderd en geïnstalleerd uit de eindmontageset.
De installatie van de meetcel wordt vastgezet met meegeleverde schroeven.