Las piezas de instalación de las células de carga están diseñadas tanto para una óptima introducción de la fuerza en las células de carga como para la mayor libertad de movimiento posible, de modo que puedan compensarse las dilataciones debidas a la temperatura, las tensiones mecánicas y las ligeras vibraciones.
El kit de instalación del modelo AZK03 para la viga de flexión permite una implementación fácil y sin problemas de la célula de carga en una construcción. Proporciona una protección contra el levantamiento y un tope horizontal integrados, combinados con una altura total muy baja.
La célula de carga puede desmontarse e instalarse fácilmente desde el kit de montaje final.
La instalación de la célula de carga se asegura con los tornillos suministrados.