Les pièces d'installation des capteurs de pesage sont conçues à la fois pour une introduction optimale de la force dans les capteurs et pour une liberté de mouvement la plus grande possible, de sorte que les dilatations liées à la température, les tensions mécaniques et les légères vibrations puissent être compensées.
Le kit d'installation du modèle AZK03 pour le capteur de flexion permet une mise en œuvre facile et sans problème de la cellule de charge dans une construction. Il offre une protection intégrée contre le soulèvement et une butée horizontale combinées à une très faible hauteur totale.
La cellule de charge peut être facilement retirée et installée à partir du kit d'assemblage final.
L'installation de la cellule de charge est fixée à l'aide des vis fournies.