In-line membraanafdichting met steriele aansluiting
Met klemverbinding (TRI-CLAMP®)
Toepassingen
- Voor rechtstreekse, snel verwijderbare installatie in pijpleidingen
- Voor stromende, zuivere media
- Farmaceutische industrie, biotechnologische industrie, productie van actieve werkstoffen
- Aseptische installaties
Bijzondere eigenschappen
- Geheel rond membraan (Europ. Pat. Nr. 0609846) om dode ruimtes te vermijden
- Zelflozend in alle montageposities
- Snelle reiniging van meetpunt, zonder residu
- Geschikt voor SIP en CIP
- Conform 3-A
Omschrijving
Membraanafdichtingen worden gebruikt om het drukmeetinstrument te beschermen tegen agressieve, hechtende, kristalliserende, corrosieve, zeer stroperige, milieugevaarlijke of toxische media.
Een membraan gemaakt van het juiste materiaal zorgt voor de scheiding van het te meten medium. Door het combineren van drukmeetinstrumenten met membraanafdichtingen kan dus zelfs aan de meest moeilijke meetbehoeften worden voldaan.
Een vloeistof in het systeem, die speciaal voor de specifieke toepassing gekozen kan worden, draagt hydraulisch de druk op het meetinstrument over. Vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden bestaan door het grote aantal beschikbare varianten, zoals membraanafdichtingsontwerpen of -materialen. Het soort procesaansluiting (flens, schroef- en steriele aansluiting) en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp.
Voor meer technische informatie over scheidingsmembranen en scheidingsmembraansystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het type L981.22 in-line scheidingsmembranen met klemaansluitingen kunnen, dankzij hun ronde ontwerp, rechtstreeks in de pijpleiding worden bevestigd, waardoor er geen speciale meetpuntaansluiting nodig is. Door de integratie in de procesleiding kunnen turbulenties, dode hoeken, hoeken en overige obstructies worden voorkomen. Voor deze membraandichting gebruikt WIKA een volledig rond membraan, dat dankzij de ongehinderde stroming van de media voor een automatische reiniging van de kamer zorgt.
De membraanafdichtingssystemen zijn bestand tegen de temperaturen van de reinigingsdampen die tijdens het SIP-proces optreden en waarborgen dus een steriele aansluiting tussen het te meten medium en de membraanafdichting.
Assemblage van de membraanafdichting en het meetinstrument vindt standaard plaats via een rechtstreekse assemblage of optioneel via een koelelement of via een flexibele capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA verschillende oplossingen, waarbij de bovenste behuizing en het membraan van identieke materialen zijn gemaakt. Roestvrij staal 316L (1.4435) wordt gebruikt als standaardmateriaal, overige speciale materialen zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Meetsystemen met membraandichtingen van het type L981.22 van WIKA worden met succes gebruikt in de biowetenschappelijke industrie, bij de productie van levensmiddelen en in farmaceutische en biotechnologische toepassingen.