Steriilillä liittimellä varustettu suoraan putkeen asennettava painevälitin
Puristusliitännällä (TRI-CLAMP®)
Sovellukset
- Soveltuu suoraan asennettavaksi putkistoon, nopea irrottaa
- Soveltuu virtaaville ja puhtaille aineille
- Lääketeollisuus, biotekniikan ala, aktiivisten aineosien tuotanto
- Aseptiset tehtaat
Erikoisominaisuudet
- Täysin pyöreä kalvo (eurooppalainen patentti nro 0609846) kuolleiden kohtien välttämiseksi
- Itsetyhjentyvä kaikissa asennusasennoissa
- Nopea mittauspisteen puhdistus
- Soveltuu puhdistukseen ja sterilointiin paikan päällä
- 3-A-yhteensopiva
Kuvaus
Painevälittimiä käytetään paineenmittauslaitteiden suojaamiseksi aggressiivisilta, tarttuvilta, kiteytyviltä, syövyttäviltä, erittäin viskoosisilta ja ympäristön kannalta vaarallisilta tai myrkyllisiltä väliaineilta.
Soveltuvasta materiaalista valmistettu kalvo muodostaa eristyksen mitattavaan aineeseen. Näin myös kaikkein vaativimmat mittaukset pystytään tekemään yhdistämällä mittalaitteisiin painevälitin.
Järjestelmän sisällä oleva neste, joka voidaan valita kulloisenkin käyttökohteen mukaan, välittää paineen hydraulisesti mittaaitteeseen. Painevälittimiä on saatavilla useita eri versioita ja useista eri materiaaleista. Prosessiliitännän tyyppi on tärkeä suunnittelukriteeri. (laippa-, kierre- tai steriililiitäntä).
Lisätietoja painevälittimistä ja painevälitinjärjestelmistä on kohdassa IN 00.06 "Soveltaminen, toimintaperiaate, rakenteet".
Puristusliitännällä varustettu putkipainevälitin malli L981.22 voidaan pyöreän rakenteensa ansiosta asentaa suoraan putkistoon, joten erityistä mittauspisteliitäntää ei tarvita. Prosessilinjaan integroiminen auttaa välttämään virtauksessa tapahtuvia heilahteluita, kuolleita kohtia, kulmia ja tukoksia. Tässä painevälittimessä WIKA käyttää täysin pyöreää kalvoa, joka estää väliaineen virtauksen ja johtaa kammion automaattiseen puhdistumiseen.
Painevälitinjärjestelmä kestää kuumia puhdistushöyryjä, joita syntyy puhdistettaessa osia paikan päällä, ja takaa siten steriilin liitännän mitattavan aineen ja painevälittimen välillä.
Painevälitin ja mittauslaite liitetään normaalisti suoraan yhteen tai vaihtoehtoisesti väliin voidaan asentaa jäähdytyselementti tai taipuisa kapillaariputki.
Materiaalivalinnassa WIKA tarjoaa erilaisia ratkaisuja, joissa ylempi kotelo ja kalvo on valmistettu samoista materiaaleista. Vakiomateriaalina käytetään ruostumatonta terästä 316L (1.4435), ja muita erikoismateriaaleja on saatavilla tilauksesta.
Mittausjärjestelmiä, joissa on mallin L981.22 WIKA-painevälittimet, käytetään menestyksekkäästi biotieteellisessä teollisuudessa, elintarviketuotannossa, lääketeollisuudessa ja biotekniikan sovelluksissa.