Separatore a membrana in-line con connessione sterile
Con attacco clamp (Tri-clamp)
Applicazioni
- Applicazioni igienico-sanitarie
- Gas, aria compressa, vapore; fluidi liquidi, polverosi e cristallizzanti
- Per fluidi puri in scorrimento
- Sistemi a vapore ultra-puro
- Monitoraggio di pressione e vuoto, ad es. monitoraggio dei filtri
Caratteristiche distintive
- Per installazione diretta e rapidamente rimovibile, in tubazioni
- Autodrenante in tutte le posizioni di montaggio
- Pulizia rapida, senza residui
- Adatto per SIP e CIP
- Montaggio privo di spazi morti in tubazioni
Descrizione
I separatori a membrana sono utilizzati per la protezione di strumenti di misura della pressione in applicazioni con fluidi difficili. Nei sistemi dotati di separatori a membrana, la membrana serve a separare lo strumento dal fluido.
La pressione viene trasmessa allo strumento di misura tramite il liquido di riempimento che si trova all'interno del sistema con separatore a membrana.
Per realizzare anche le applicazioni più complesse richieste dai clienti, è disponibile un'ampia gamma di versioni, materiali e liquidi di riempimento.
Per ulteriori informazioni tecniche sui separatori a membrana e sui sistemi di separatori a membrana, vedere la IN 00.06 “Applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni”.
I separatori a membrana in linea modello 981.22, 981.52 e 981.53 sono adatti all'impiego nella misura di fluidi in movimento. Oltre ad evitare potenziali blocchi nel processo, la tecnologia di misura in line contribuisce a garantire la qualità del prodotto, soprattutto grazie alla sua perfetta pulibilità.
Grazie alla membrana cilindrica continua, i punti di misura non presentano né spazi morti né rami non scorrevoli.
L'ottima pulibilità dei separatori a membrana in line è stata testata e confermata da istituti indipendenti (es. EHEDG, Bio Processing Institute). I separatori a membrana sono in grado di resistere alle temperature del vapore di pulizia utilizzato nei processi SIP e quindi di assicurare un collegamento sterile tra il fluido da misurare e il separatore.
Il montaggio del separatore sullo strumento di misura può essere eseguito tramite attacco diretto, tramite una torretta di raffreddamento nel caso di utilizzo con alte temperature o tramite un capillare flessibile.
La disponibilità di separatori a membrana in line per standard di tubi e larghezze nominali comuni semplifica l'integrazione in sezioni trasversali di tubi già esistenti.