Regelrelais
Voor magnetische snap-action contacten
Toepassingen
- Versterking van schakelstroom
- Verlengen van de levensduur
Bijzondere eigenschappen
- 905.12 voor 1 contact, output: 1 x SPDT
- 905.13 voor 2 contacten, output: 2 x SPDT
- 905.14 voor 2 contacten, output: 1 x SPDT intermitterend, bijv. voor pompregeling
- Voeding 230 V AC - 45 ... 60 Hz - 2,5 VA
- Elektrische rating: 250 V AC / 8 A / 1840 VA (min. 24 V DC / 0,1 A)
- Vertraging bij uitval: 500 ms
- Hulpuitgang: 24 V DC - 20 mA
- Omgevingstemperatuur 0 ... +70 °C
- Spatwaterdichtheid IP 40 (terminals IP 20)
- DIN-railmounting
Omschrijving
Contactbeschermrelais worden gebruikt in type 821 contactinstrumenten. Ze verhogen de schakelbetrouwbaarheid en schakelcapaciteit van elektromagnetische contactinstrumenten en verlagen hun contactspanning. Ongewenste schakelhandelingen van contactinstrumenten veroorzaakt door trillingen worden aanzienlijk beperkt door een uitvalvertraging van 0,5 sec. Aan de kant van het contact werken ze met een lagere regelspanning, maar aan de outputzijde kunnen ze zwaarbelast worden.
Contactbeschermrelais bestaan uit een voedingsspanningseenheid, regeleenheid, schakelversterker en relaisoutput. De contacten worden gevoed door een regeleenheid met 35 tot 40 V geklokte DC (d.w.z. dat slechts elke honderdste schakeling onder spanning plaatsvindt). Dit zorgt voor de optimale contactbescherming en schakelbetrouwbaarheid voor miljoenen schakelcycli.
Met vloeistof gevulde meetinstrumenten met contacten dienen over het algemeen met contactbeschermrelais te worden gebruikt. De vulling verlengt de levensduur van het mechanische meetsysteem maar intensifeert tegelijkertijd het opbranden van de contactpinnen.
Naast de outputs voor de contacten is er een extra output voor 24 V DC (max. 20 mA). Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de regelleds of de transducer te voeden. Neem tijdens het werken met inductieve of capacitieve lasten de veiligheidsmaatregelen in acht.