Valvontarele
Magneettivälitteisille pikakoskettimille
Sovellukset
- Kytkentävirran vahvistus
- Käyttöiän pidennys
Erikoisominaisuudet
- 905.12 yhdelle koskettimelle, lähtö: 1 x SPDT
- 905.13 2 koskettimelle, lähtö: 2 x SPDT
- 905.14 2 koskettimelle, lähtö: esim. pumpun ohjaukseen
- Virtalähde 230 VAC - 45 ... 60 Hz - 2,5 VA
- Sähköinen nimellisarvo: 250 VAC / 8 A / 1840 VA (min. 24 V DC / 0,1 A)
- Pudotusviive: 500 ms
- Apulähtö: 20 mA
- Ympäristön lämpötila 0 ... +70 °C
- Suojausluokka: IP40 (liittimet IP20)
- Hattukiskoasennus
Kuvaus
Koskettimensuojareleitä käytetään 821-tyypin kytkentälaitteissa. Ne lisäävät sähkömekaanisten kytkentälaitteiden luotettavuutta ja kytkentäkapasiteettia ja madaltavat näiden kytkentäjännitettä. Värinän aiheuttamat ei-toivotut kytkentätoiminnot vähenevät huomattavasti 0,5 sekunnin päästöviiveen ansiosta. Kosketuspuolella ne toimivat pienemmällä ohjausjännitteellä, mutta lähtöpuolella ne voivat olla erittäin kuormitettuja.
Koskettimen suojareleet koostuvat virransyöttöyksiköstä, ohjausyksiköstä, kytkentävahvistimesta ja relelähdöstä. Kontaktit saadaan ohjausyksiköltä, joka tarjoaa 35–40 V sykkivää tasajännitettä (eli jännite ilmenee vain joka sadannessa kytkennässä). Tämä mahdollistaa koskettimen optimaalisen suojauksen ja takaa kytkentätoiminnon luotettavuuden miljoonien kytkentöjen ajan.
Koskettimensuojareleiden kanssa tulee käyttää yleisesti ottaen nestetäytteisiä, koskettimellisia mittauslaitteita. Täyte pidentää mekaanisen mittausjärjestelmän käyttöikää samalla kun se tehostaa koskettimien lämpenemistä.
Kosketinlähtöjen lisäksi on ylimääräinen lähtö 24 V DC:lle (max. 20 mA). Sitä voidaan käyttää esimerkiksi valvonnan merkkivalojen tai signaalinmuuntimien virransyöttöön. Induktiivisten ja kapasitiivisten kuormien kanssa työskenneltäessä on ehdottomasti noudatettava annettuja turvallisuusohjeita.