Relais de commande
Pour contacts secs magnétiques
Applications
- Amplification du courant de commutation
- Augmentation de la durée de vie
Particularités
- 905.12 pour 1 contact, sortie : 1 x SPDT
- 905.13 pour 2 contacts, sortie : 2 x SPDT
- 905.14 pour 2 contacts, sortie : 1 x SPDT intermittent, par exemple pour la commande de pompe
- Alimentation électrique 230 VAC - 45.. 60 Hz - 2,5 VA
- Caractéristiques électriques : 250 VAC/8 A/1840 VA (min. 24 VDC/0,1 A)
- Retard à la fermeture : 500 ms
- Sortie auxiliaire : 24 VDC - 20 mA
- Température ambiante 0.. +70°C
- Indice de protection IP 40 (bornes IP 20)
- Montage sur rail en profilé chapeau
Description
Des relais de protection à contact sont utilisés avec les appareils à contacts type 821. Ils augmentent la fiabilité de commutation et la capacité de commutation des dispositifs de contact électromécaniques et réduisent leur tension de contact. Des opérations de commutation indésirables des dispositifs de contact causées par des vibrations sont considérablement réduites par un retard à la fermeture de 0,5 secondes.
Du côté du contact, ils fonctionnent avec une tension de commande plus basse. Cependant, du côté sortie, ils peuvent être fortement chargés.
Les relais de protection à contact se composent d'une unité d'alimentation, d'une unité de commande, d'un amplificateur de commutation et d'une sortie de relais. Les contacts sont alimentés par une unité de commande avec une tension continue cadencée comprise entre 35 et 40 VDC (en d'autres termes, la commutation sous tension n'intervient que tout les centièmes de seconde). Cela permet une protection de contact et une fiabilité de commutation optimales pour des millions de cycles de commutation.
En général, les instruments de mesure à contacts et remplis de liquide doivent être utilisés avec des relais de protection à contact. Le remplissage permet d'accroître la durée de vie du système de mesure mécanique, mais en même temps il intensifie la brûlure des broches de contact.
En plus des sorties pour les contacts, une sortie supplémentaire de 24 VDC (max. 20 mA) est disponible. Elle peut être utilisée, par exemple, pour alimenter les LEDs de contrôle ou le transducteur.
Respecter les mesures de sécurité lorsque vous travaillez avec des charges inductives ou capacitives.