특허받은 써모웰 모델 TW61(특허, 재산권: DE 102010037994 및 US 12 897.080)은 모델 TR21-B 또는 TR22-B 저항 온도계를 공정에 맞게 조정하고 열악한 공정 조건으로부터 센서를 보호하는 데 사용됩니다. 써모웰은 파이프라인에 오리비탈 용접으로 설치하게 됩니다. 오리비탈 용접은 연결부 끝단의 표면을 부드럽게 해줍니다.
측정기기는 헤드 연결 부에 함께 나오게 됩니다. 이 기능은 써모미터의 측정을 현장에서 전기식 연결 단자대가 없이 사용할 수 있도록 해줍니다. 또한 프로세스 안에서 유출될 수있는 오염의 위험을 최소화할 수 있습니다. TR22-B 저항 온도계 모델과 함께 사용하면 연결 헤드 또는 디스플레이의 회전식 나사 연결부를 풀고 원하는 방향으로 돌릴 수 있습니다.