适合卫生型应用,轨道焊接式
获得专利的TW61型护套(专利产权依据: DE 102010037994和US 12 897.080)可用于将TR21-B 或 TR22-B型温度计装配到测量过程,能保护传感器不受严酷工作条件的影响。若要将护套集成到测量过程,可通过轨道式焊接将其直接焊接到管道中。护套的连接端很平滑,很适合进行轨道式焊接。
测量嵌件可从接头中抽出来。这样一来,用户就可以在现场对温度计和整个测量链一起进行校验,无需断开任何电气连接。另外,这样还可避免打开过程连接,从而大大减小了污染风险。与TR22-B型热电阻温度计配合使用时,用户还可通过拧松可旋转的螺纹连接,将该护套的接头或显示器旋转到所需要的方向。
用于TR22-B的M24螺纹接头
用于TR21-B的G3/8螺纹接头
在颈管处采用密封连接