모델 TF43 삽입 온도계는 주로 -50 ... +105 °C [-58 ... +221 °F] 범위에서 기체 및 액체 매체의 온도를 측정하는 데 사용됩니다.
측정 요소는 커넥션 리드에 연결됩니다. 그런 다음 측정 요소와 연결 지점을 플라스틱으로 완전히 캡슐화하여 삽입형 온도계를 방진 및 방수(IP68)로 만듭니다. 따라서 TF43은 정기적인 동결-융해 사이클이 있는 어플리케이션에 이상적입니다.
기계적 안정화를 위해 온도계는 선택적으로 스테인리스 스틸 재질의 프로브 슬리브로 보강할 수 있습니다.
별도의 OEM 제품으로서 중대형 수량용으로 설계되었습니다. 테스트 목적의 소량 구매는 WIKA 담당자에게 문의하세요.