測温部、許容差
モデルTF43に搭載可能な計測エレメントは下記の通りです。
-
NTC, R25 = 10 kΩ ±1 %, B (25/85) = 3977
-
NTC, R25 = 10 kΩ ±1 %, B (25/85) = 3435
-
Pt100, class B per DIN EN 60751
-
Pt1000, class B per DIN EN 60751
その他の計測エレメントについてはお問い合わせください。
プラチナエレメントは、国際規格(IEC 751 / DIN EN 60751)に適合するという利点があります。材料および製造基準の都合で、NTCの半導体素子の標準化は不可能です。このため、これらの交換能力には限界があります。
白金元素の更なる利点は、長期間の安定性が良好であり、温度サイクルにわたって優れた挙動を示し、より広い温度範囲並びに高い精度及び直線性です。
NTCでは高い精度と直線性という特徴がありますが、温度範囲が限られています。