침수식(오뚜기) 스위치는 유연한 케이블과 마이크로 스위치가 충격에 강하며 균열이 생기지 않도록 밀봉되게 구성되어 측정하고자 하는 곳의 상부에 설치됩니다. 플로트가 유체에 담기면 부유되면서 마이크로 스위치가 작동하게 됩니다.
MS1 모델 제품군은 유체에 따라 무게가 추가되므로 큰 입자가 있는 유체에서도 사용이 가능합니다.
침수식 스위치는 각각의 접점 위치가 필요합니다. 절환 접점식(SPDT)을 사용하기 때문에 낮음 알람 (low alarm) 또는 높은 알람 (high alarm)에서 모두 사용이 가능합니다.
마이크로 스위치를 중앙에 위치시키는 특허를 통해 어떤 방향으로 스위치가 움직이더라도 작동합니다.