LS-1000 수중 압력 센서는 산업 환경에서 액체 매체의 수위를 지속적으로 측정합니다. 1 ~ 10 m의 수위를 정압식으로 기록합니다. 최적의 장기 안정성으로 정확한 측정 데이터와 최소한의 신호 드리프트를 보장합니다. 견고한 설계와 스트레인 릴리프가 통합된 특수 개발 케이블로 밀폐된 누수 방지 기능이 보장됩니다. 매력적인 가격의 LS-1000 수중 압력 센서는 OEM 고객에게 이상적인 선택입니다.
정교한 설계로 영구적인 누수 방지
스테인리스 스틸로 제작된 완전 용접 프로브는 IP68 침입 보호 기능 덕분에 안정적으로 작동합니다. 파이버 메시가 통합된 특수 케이블 디자인으로 효과적인 스트레인 완화를 보장합니다. 케이블 인입구의 포팅은 추가적인 안전성을 제공합니다. 또한 최종 검사에서 각 개별 기기에 대해 헬륨 누출 테스트를 실시하여 아주 작은 누출과 헤어라인 균열도 감지할 수 있습니다.