안전하고 간단한 작동
WIKA의 연결 부품을 사용하면 환경적으로 유해한 SF6 온실가스를 안전하게 저장하고 취급할 수 있습니다. 본 기기는 이러한 특정 분야에 정교하게 최적화 되었습니다.
설치와 해체의 용이성과, 밀폐도의 100 % 테스트를 거쳐, 본 연결 부품은 충전과 기기의 유지에 안전하고 믿을 수 있는 기기라고 할 수 있습니다.
최고 품질
최고의 질에 대한 요구사항을 충족시키기 위해, 견고한 디자인은 고강도의 작동테스트, 대기환경에 따른 사용테스트, 충격 테스트를 받았습니다. 커넥션 부품은 고품질의 알루미늄으로 제작되며 관은 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 별도의 요청이 있을 시, 커넥션 부품은 다른 인증 받은 재질로 제작될 수 있습니다.
포괄적인 사용 가능한 제품 범위
공칭 직경 DN 20 에 대한 연결 부품의 제품군은 자동 차단 밸브, 적합한 커플링, 납땜 및 용접 연결부로 구성됩니다. DN 20을 다른 공칭 직경 및 연결부에 연결하기 위한 적합한 어댑터와 구성 요소가 제공됩니다. 보호 캡은 기계적 보호와 추가적인 밀봉 기능을 제공합니다.
WIKA의 연결 부품을 사용하면 SF6 가스 구획을 환경으로부터 유지 보수가 필요없고 안정적으로 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 SF6 가스의 유출뿐만 아니라 습기의 유입도 방지할 수 있습니다.