Operação segura e simples
As peças de conexão da WIKA permitem o armazenamento e manuseio seguro de SF6 ambientalmente perigoso gases de efeito estufa nos equipamentos previstos para isso. As peças de conexão foram otimizadas de forma precisa e específica para esta aplicação.
A facilidade de montagem e remoção, além de serem 100 % testadas quanto à estanqueidade, tornam essas peças de conexão interfaces seguras e confiáveis para o enchimento e manutenção do equipamento.
A mais alta qualidade
Para atender às altas demandas de qualidade, o design robusto passou por testes extensivos com testes de atuação, testes em condições atmosféricas e testes de choque. As peças de conexão são fabricadas em alumínio, latão e aço inoxidável de alta qualidade. A pedido, as peças de ligação podem ser fornecidas com certificado de material.
Gama abrangente de produtos
A gama de produtos para peças de conexão com largura nominal DN 20 consiste em válvulas de fechamento automático, acoplamentos correspondentes e conexões soldadas e soldadas. Para a conexão de DN 20 a outras larguras nominais e conexões, estão disponíveis os adaptadores e componentes apropriados. Uma tampa de proteção oferece proteção mecânica e vedação adicional.
Ao usar as peças de conexão da WIKA, a separação confiável e livre de manutenção do SF6 compartimentos de gás do meio ambiente é possível. Desta forma, não é apenas a fuga do SF6 gás impedido, mas também a entrada de umidade.