FSM-BSV 유량 스위치 모델은 용접 기계, 레이저 및 파이프라인 시스템, 도징 시스템, 펌프, 압축기, 유압 시스템, 고압 플랜트 등의 냉각 회로 및 시스템에서 액체의 유량 표시 및 모니터링을 위해 설계되었습니다.
피스톤 작동 원리에 따라 자석이 내장된 플로트(피스톤)가 원통형 슬롯 노즐 또는 측정 튜브 내에서 유체에 의해 흐름 방향으로 이동합니다. 스위치 접점 위치에 도달하면 플로트가 멈춥니다.
유량이 증가하면 피스톤은 최대 엔드 스톱 위치에 도달할 때까지 더 멀리 이동하여 플로트가 스위칭 범위를 넘어 구동되는 것을 방지합니다.
플로우 스위치를 사용하면 마이크로 스위치 접점을 플로우 회로 외부에 장착할 수 있습니다. 스위치 접점은 지속적으로 조정 가능한 스위치 케이스에 주조되어 외부 영향으로부터 보호됩니다.
FSM-BSV 유량 스위치 모델은 액체 공급이 없을 때 시스템 고장을 방지하는 작동 제어에 사용되는 소형 유량계입니다.