Le commutateur de débit modèle FSM-BSV est conçu pour l'indication et la surveillance du débit des liquides dans les circuits et systèmes de refroidissement des machines de soudage, des systèmes laser et des pipelines, des systèmes de dosage, des pompes, des compresseurs, des systèmes hydrauliques, des installations à haute pression et bien d'autres encore.
Selon le principe de fonctionnement du piston, un flotteur (piston), avec son aimant intégré, est déplacé par le fluide dans le sens de l'écoulement à l'intérieur d'une buse cylindrique à fente ou d'un tube de mesure. Lorsque la position de contact de l'interrupteur est atteinte, le flotteur s'arrête.
Lorsque le débit augmente, le piston se déplace davantage, au maximum jusqu'à ce qu'il atteigne la position de fin de course, empêchant ainsi le flotteur d'être entraîné au-delà de la plage de commutation.
Le commutateur de débit permet de monter un contact de micro-interrupteur à l'extérieur du circuit de débit. Le contact de l'interrupteur est coulé dans un boîtier réglable en continu et est ainsi protégé des influences extérieures.
Le commutateur de débit modèle FSM-BSV est un débitmètre compact utilisé pour les contrôles opérationnels qui empêchent les défaillances du système en l'absence d'alimentation en liquide.