모델 FLM-CA 자기 변형식 레벨 트랜스미터는 유체의 연속적인 고정밀 수위 감지에 사용되며 마그네틱 플로트의 위치에 따라 자기 변형 측정 원리가 적용 됩니다.
FLM-CA는 4 ~ 20 mA 출력 신호를 방출하며 하우징 내의 버튼을 통해 구성할 수 있습니다. 선택적으로 FLM-CA는 HART® 프로토콜과 함께 디지털 출력 신호로도 사용할 수 있습니다. 100 mm ~ 3 m의 측정봉 길이와 다양한 온도 및 압력 범위가 가능합니다.
FLM-S와 비교하여 FLM-CA는 좀 더 컴팩트하고 공간 절약형 설계로 유명합니다. 또한 진동이 최대 4 g 인 분야에서도 사용할 수 있습니다.