FLM-CA-mallista magnetostriktiivistä pinta-anturia käytetään nesteiden pinnankorkeuden tarkkaan ja jatkuvaan tunnistamiseen. Sen toiminta perustuu magneettisen uimurin asentoon magnetostriktiivisen mittausperiaatteen mukaisesti.
FLM-CA lähettää 4 ... 20 mA:n lähtösignaalin, joka konfiguroidaan anturinpäässä olevilla painikkeilla. FLM-CA on saatavana myös HART®-protokollalla varustettuna digitaalisena lähtösignaalina. Anturin pituus voidaan valita 100 mm:n ja 3 metrin väliltä. Lämpötila- ja painealueen voi valita useista eri vaihtoehdoista.