싱글 포인트 로드셀 모델 F4885는 다양한 어플리케이션에 적합한 알루미늄 싱글 포인트 로드셀 제품군입니다. 표준화된 형상과 심플한 디자인 덕분에 모든 유형의 저울에 쉽게 설치할 수 있습니다.
모델 F4885 로드셀은 중량 선별기의 특수 요구 사항에 맞게 조정되었으며 특히 짧은 정착 시간이 특징이므로 기록되는 상품의 무게를 가능한 한 빨리 결정할 수 있습니다.
로드셀은 산업, 상업, 의료 및 연구와 같은 분야에서도 사용하기에 적합합니다.
단일 포인트 로드셀 F4885 모델은 또한 높은 정확도와 빠른 반응 속도를 제공합니다. 또 다른 특징으로는 측면 및 모서리 하중에도 민감하지 않습니다.
로드셀은 간단한 힘 도입으로 취급이 간편합니다. 이것은 지오메트리에 수직으로 만들어집니다.