As células de carga de ponto único modelo F4885 são uma linha de células de carga de ponto único de alumínio adequadas para uma ampla gama de aplicações. Graças à sua geometria padronizada e ao seu design simples, elas podem ser facilmente instaladas em todos os tipos de balanças.
As células de carga modelo F4885 são adaptadas às necessidades especiais dos controladores de peso e apresentam um tempo de estabilização particularmente curto, para que o peso da mercadoria registrada possa ser determinado o mais rápido possível.
As células de carga também são adequadas para uso em setores como indústria, comércio, medicina e pesquisa.
As células de carga de ponto único modelo F4885 também apresentam alta precisão e reagem rapidamente. Elas também são insensíveis a cargas laterais e de canto.
As células de carga são fáceis de manusear devido à sua simples introdução de força. Isso é feito perpendicularmente à geometria.