모델 F3833 벤딩 빔은 장력 및 압축력 방향 모두에서 정적 및 동적 측정 요구 사항에 적합합니다. 다양한 응용 분야에서 굽힘 힘이나 무게를 측정하는 데 사용됩니다.
이 벤딩 빔은 산업용 계량 및 실험실 기술, 공정 산업에서 사용되며 높은 측정 정확도가 특징입니다.
벤딩 빔은 사일로나 탱크와 같은 용기의 중력 레벨 측정에도 사용됩니다.
베이스에 장착하거나 부착할 수 있는 다양한 로드 피트와 마운팅 키트를 사용할 수 있습니다.
어플리케이션에 따라 관련 승인을 받을 수 있습니다.
측정 본체의 재질은 스테인리스 스틸입니다.
MV/V 신호는 표준 출력 신호로 사용할 수 있으며, 케이블 앰프를 사용하여 아날로그 신호로 증폭하거나 정션박스를 통해 합산할 수 있습니다. 최대 4개의 입력이 있는 정션박스를 사용하여 여러 개의 벤딩 빔을 결합할 수 있습니다.
측정된 무게는 계량 표시기를 사용하여 표시할 수 있습니다.
모델 NETRIS®F무선 장치와 함께 사용하면 계측기의 측정값을 무선으로 전송할 수 있습니다. 이 주파수 유닛은
웹 기반 원격 모니터링 솔루션을 구현하는 데 사용할 수 있습니다.