ELMS1 안전 전자 장치 모델은 다기능의 구성 가능한 안전 스위칭 장치입니다. 전자 장치는 제어 모듈과 나란히 장착할 수 있는 개별 기능 모듈로 구성됩니다. 모듈은 이중화된 표준 DIN 레일 버스를 통해 서로 연결됩니다.
안전 전자 장치에는 다양한 안전 디지털 및 아날로그 입력, 안전 솔리드 스테이트 및 안전 접점 출력이 있습니다. 정상 작동 중 어플리케이션의 안전과 관련이 없는 부분을 위해 여러 아날로그 출력과 필드버스 모듈을 사용할 수 있습니다. 입력 및 출력의 상태, 작동 전압 및 기타 진단 메시지가 LED 매트릭스에 표시됩니다.
안전 전자장치의 제어 모듈은 DGUV를 통해 DIN EN 13849-1 카테고리 4 PLe에 따라 인증되었습니다. DIN EN 13849-1의 표 3에 따르면 이는 SIL 3에 해당합니다.