Veiligheidselektronica
PLe volgens DIN EN ISO 13849-1
Toepassingen
- Havenkranen (RTG, STS, RMG)
- Kranen voor schepen en offshore
- Bovenloopkranen, brugkranen, portaalkranen en takels
- Transportbandsystemen
- Machine- en installatiebouw, fabricage
Bijzondere eigenschappen
- Gecertificeerde veiligheidselektronica, gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13849-1, PLe
- Gecertificeerde systeemoplossing incl. krachtmeting, gecertificeerd volgens DIN EN 13849-1 Cat. 3, PLd
- 16 x veilige ingangen (8 x 4 ... 20 mA analoge ingangen, 8 x digitale ingangen), 2 x veilige relaisuitgangen en 6 x veilige solid-state uitgangen (positief schakelen)
- Extra module met ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat® en CANopen®
- Complexe functionaliteit, eenvoudig te configureren via pc
Omschrijving
De veiligheidselektronica type ELMS1 is een multifunctioneel en configureerbaar veiligheidsschakelapparaat. De elektronica bestaat uit een besturingsmodule en individuele functiemodules die naast elkaar kunnen worden gemonteerd. De modules zijn met elkaar verbonden via een redundante, standaard DIN-railbus.
De veiligheidselektronica beschikt over een groot aantal digitale en analoge veiligheidsingangen, solid-state veiligheidsuitgangen en veilige contactuitgangen. Er zijn diverse analoge uitgangen en ook veldbusmodules beschikbaar voor de niet-veiligheidsrelevante delen van de toepassing tijdens normaal bedrijf. De status van de ingangen en uitgangen, de bedrijfsspanning en andere diagnostische berichten worden weergegeven op een ledmatrix.
De besturingsmodule van de veiligheidselektronica is gecertificeerd volgens DIN EN 13849-1 Categorie 4 PLe door DGUV. Gebaseerd op tabel 3 van DIN EN 13849-1 komt dit overeen met SIL 3.
Systeemoplossing voor kranen en takels
Er is ook een volledig gecertificeerde systeemoplossing beschikbaar voor overbelastingsbeveiliging en detectie van slappe kabels voor niet-kantelende kranen. De systeemoplossing, bestaande uit besturingsmodule, software en krachtopnemers, is volgens DIN EN ISO 13849 en DIN EN 62061 gecertificeerd met PL d/SIL 2.
Optie
- Implementatie en certificering van klantspecifieke toepassingen
- Visualisatie van de relevante gegevens via het display
- Analoge uitgang 4 ... 20 mA / DC 0 ... 10 V
- Installatie in bedieningspaneel
- Aansluiting op veldbus (ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat® en CANopen® enz.)