다이어프램 씰 시스템은 결정화된 유체, 부식성이 강한 유체, 점성이 강한 유체, 환경적으로 유해하거나 유독한 유체들로부터 압력 계측기를 보호하기 위해 사용됩니다. 스테인리스 스틸로 된 다이어프램은 유체와의 분리를 위해 준비됩니다. 압력은 다이어프램 시스템 안에 있는 시스템 충전 유체(fill fluid)를 통해 계기로 전달됩니다.
DSS22P는 제약 산업에서 요구하는 모든 사항을 준수합니다. 특히, 설치된 상태에서 측정 지점을 세척할 수 있어 의약 제품에 적합합니다.
그리고 CIP (cleaning in place) 와 SIP (sterilisation in place)의 요건을 충족합니다.
클램프 커넥션은 빠르고 쉬운 분리 (dismounting) 가 가능하여 씰 교체와 함께 간단한 세척이 용이합니다.
검증된 全 용접 구조는 오랜 제품 수명과 영구적인 씰링을 보장합니다.
영점 조정은 계측기를 분리하지 않고 육각 렌치 키 (hexagon wrench key)를 사용하여 윈도우에서 직접 설정할 수 있습니다.