Системы с мембранными разделителями применяются для защиты приборов для измерения давления от сред, отличающихся агрессивностью, адгезионными свойствами, склонностью к кристаллизации, коррозионными свойствами, высоким уровнем вязкости, опасностью для окружающей среды или токсичностью. Благодаря мембране из нержавеющей стали обеспечивается отделение от среды. Давление передается на измерительный прибор через жидкость, заполняющую систему с мембранным разделителем.
DSS22P соответствует всем требованиям фармацевтической промышленности. За счет возможности очистки измерительной точки во время установки, прибор особенно хорошо подходит для работы с фармацевтической продукцией.
Выполняются требования безразборной мойки и стерилизации.
Благодаря хомутовому соединению демонтаж осуществляется быстро и легко и, следовательно, очистка с заменой уплотнения не представляет трудностей.
Благодаря проверенной временем полностью сварной конструкции обеспечивается длительный срок службы и постоянная герметичность.
Возможность настройки нулевой точки непосредственно на окне с помощью ключа-шестигранника без необходимости демонтажа прибора.