입증된 기본 표준
모델 CPB3500 사하중 테스터는 기본 방정식 p = F/A에서 직접 압력 측정값을 도출하는 진정한 기본 표준입니다.
이 기계식 측정 원리는 시간이 지나도 뛰어난 신뢰성과 안정성을 제공하며, 대부분의 측정 오류 위험을 제거하고 보정 불확실성을 줄여줍니다. 따라서 CPB3500은 모든 유형의 압력 측정기를 일상적으로 교정하는 데 이상적인 도구입니다.
견고성 및 모듈성
이 기기는 견고하고 안정적인 알루미늄 베이스에 가볍고 부식에 강하며 충격에 강한 ABS 케이스로 제작되었습니다.
피스톤 실린더는 CPB3500 내의 다양한 모델 간에 교체가 가능하므로 요구 사항이 변경되는 경우 CPB3500 테스터를 다른 범위로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
질량 세트는 청구된 표준 정확도 범위 내에서 동일한 범위의 피스톤 간에 완전히 교체할 수 있습니다. 질량 세트는 비자성 스테인리스 스틸로 제작되어 시간이 지나도 질량이 매우 안정적으로 유지됩니다.
피스톤과 질량 세트에 적합한 전송 표준을 대체하여 베이스를 비교기로 빠르게 변환할 수도 있습니다.