Грузопоршневой манометр
Пневматическое исполнение, вакуум до 120 бар (1 600 фунт/дюйм2)
Применения
- Первичный эталон для калибровки шкалы давления в пневматическом диапазоне от -1 до 120 бар (от -14,5 до 1 600 фунт/дюйм2)
- Эталонный прибор для заводских и калибровочных лабораторий для тестирования, настройки и калибровки приборов для измерения давления
- Полноценная автономная система, пригодная также для использования на объекте
Особенности
- Общая неопределенность измерений: от 0,015 до 0,006 % показаний
- Для диапазонов ±1 бар, 0,1 – 7 бар, 0,2 – 25 бар, 1 – 70 бар и 1 – 120 бар, а также для диапазонов в фунт/дюйм2 и кПа поставляются четыре различные цилиндро-поршневые системы
- Устойчивое алюминиевое основание с прочной ударопрочной крышкой из АБС для суровых условий промышленного использования в сочетании с компактными размерами и малым весом
- Сменные поршни и комплекты грузов для каждой модели, комплекты грузов изготовлены из нержавеющей стали
- В стандартной комплектации при заводской калибровке предусмотрена отслеживаемость по национальным стандартам, а по заказу возможна калибровка согласно требованиям Аккредитационной службы Великобритании
Описание
Проверенный временем первичный эталон
Грузопоршневой манометр модели CPB3500 представляет собой подлинный первичный эталон, в котором измерение давления производится непосредственно на основе фундаментального уравнения p = F/A.
Данный механический принцип измерения обеспечивает превосходную надежность и стабильность во времени, устраняет большинство рисков погрешности измерения и снижает погрешности калибровки. Благодаря этому CPB3500 является идеальным инструментом для ежедневной калибровки любого типа приборов для измерения давления.
Надежность и модульная конструкция
Прибор построен на прочном, устойчивом алюминиевом основании с легким, устойчивым к коррозии и ударам корпусом из АБС.
В различных моделях CPB3500 поршневые цилиндры взаимозаменяемы, так что в случае изменения требований возможно легко переоборудовать любой тестер CPB3500 на другие имеющиеся линейки.
Наборы грузов полностью взаимозаменяемы между поршнями одного диапазона в пределах заявленной стандартной точности. Набор грузов изготовлен из немагнитной нержавеющей стали, поэтому грузы остаются чрезвычайно стабильными в течение долгого периода времени.
Основания также можно быстро превратить в предмет для сравнения, заменив поршень и набор грузов подходящим эталоном сличения.