난방 기술용
A43 바이메탈 온도계는 난방 어플리케이션에서 간단하게 사용되는 기본적인 모델 입니다. A43 모델은 케이스 재질, 다이얼 크기, 온도 범위, 센서부 길이를 선택할 수 있으며, 정형화된 치수를 보증합니다.
A43 모델은 납품 시, 써모웰 공급도 포함되어 있습니다. 써모웰은 최대 6bar의 작동 압력으로 작동할 수 있습니다. 모델 A43은 EN 13190에 따라 허용 오차 class 2로 제조되어 난방 기술에 필요한 표시 정확도를 제공합니다.
스틸 케이스, 아연 도금
플라스틱 케이스