Termometr bimetaliczny model A43 został opracowany jako wersja standardowa do prostego wskazywania temperatury w zastosowaniach grzewczych. Jego modułowa konstrukcja umożliwia wiele kombinacji materiałów obudowy, rozmiarów nominalnych, zakresów skali i długości trzpienia. Zapewnia to zachowanie podstawowych wymiarów.
Standardowy zakres dostawy modelu A43 obejmuje osłonę termometryczną. Osłona termometryczna może pracować przy ciśnieniu roboczym do maksymalnie 6 barów. Model A43 jest produkowany w klasie tolerancji 2 zgodnie z normą EN 13190, dzięki czemu zapewnia wymaganą dokładność wskazań dla technologii grzewczej.